Confirm
Part Number

※ 國巨料號搜尋至少輸入6個字元(保護元件5字元)。

進階搜尋
產品類別
型態
系列

Size

~

Resistance

~

TCR

~

Tolerance

~

Power

~

TCC

Capacitance

~

Size

~

Voltage (V)

Power

~

Resistance

~

Tolerance

~

TCR

~

Operation Frequency

Vrwm(V)

~

Ipp(A)

~

Vbr max.(V)

~

Vc(V)

~

Vac(V)

~

Vdc(V)

~

V1mA

~

Ip(A)

~

Vmax(V)

~

It(A)

~

Ih(A)

~

Vs(V)

~

suge current cap.(A)

~

Vdrm(V)

~

Co(pF)

~

Vs(V)

~

IPP

~

mm

~

(Ω)

~

(A)

~

Vrwm(V)

~

Ppp(W)

~

Vbr min.(V)

~

Cj(pF)

~

100V/s(V)

~

1000V/us(V)

~

8/20μs 10times(KA)

~

T-ref(°C)

~

R-ref(KΩ)

~

|±R-tol|(%)

~

Tmax(°C)

~

Package

Beta type

~

Voltage (V)

~

Life

~

Capacitance

~

Case Size

~

Size

Tolerance

~

Inductance

~

Impedance

~
顯示筆數
Export this page
全部筆數 4,094
Part Number Series Power(W) Tolerance TCR Resistance Packing Datasheet
MF0204DRE52-140R MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 140R Tape/Reel
MF0204DRE52-22R MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 22R Tape/Reel
MF0204DRE52-24R3 MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 24.3R Tape/Reel
MF0204DRE52-2K7 MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 2.7K Tape/Reel
MF0204DRE52-36R MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 36R Tape/Reel
MF0204DRE52-49R9 MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 49.9R Tape/Reel
MF0204DRE52-4K7 MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 4.7K Tape/Reel
MF0204DRE52-56R MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 56R Tape/Reel
MF0204DRE52-62R MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 62R Tape/Reel
MF0204DRE52-6K2 MF0 0.4 ±0.5% ±50 ppm/℃ 6.2K Tape/Reel
1 2 3 4 5 ......
of
410
of
410
顯示筆數