Confirm
Find your products
產品類別
型態
系列

通用型陶瓷電容

國巨致力於提供各式通用型陶瓷電容,以滿足電子設備的所有要求。無磁性、可靠且通過IEC60068認證; 鑒於環境保護責任,國巨的電容產品符合RoHS和無鹵素標準。通用型陶瓷電容包含CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC MVCC HV 及 CC 01005 系列。

 

CC NPO

通用型NPO電容
  • Class I
  • 高穩定性,無電容老化
  • 可在高達125°C的溫度下運作
  • 高可靠性、無極性
  • 符合RoHS規範且無鹵素
yageo_AQ_CQ_19112709_807.png
yageo_prod_application_icon.png Application
顯示更多
*備註說明
Size
TCC
Voltage
Max Temp.
Cap. Min.
Cap. Max.
Datasheet
0201 NPO 25V 125℃ 0.47pF 100pF
0201 NPO 50V 125℃ 0.47pF 100pF
0402 NPO 25V 125℃ 0.47pF 1.0nF
0402 NPO 50V 125℃ 0.47pF 1.0nF
0603 NPO 25V 125℃ 0.47pF 10nF
0603 NPO 50V 125℃ 0.47pF 10nF
0805 NPO 25V 125℃ 0.47pF 10nF
0805 NPO 50V 125℃ 0.47pF 10nF
1206 NPO 25V 125℃ 0.47pF 100nF
1206 NPO 50V 125℃ 0.47pF 100nF
1210 NPO 25V 125℃ 47pF 22nF
1210 NPO 50V 125℃ 47pF 22nF
1812 NPO 50V 125℃ 100pF 22nF
※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,並依照當地規定棄置。
※ 國巨集團以及旗下公司不建議將一般商用或車規級產品用於高可靠性應用或載人航天飛行領域的應用。 免責聲明