Confirm
Find your products
產品類別
型態
系列

碳膜電阻

碳膜電阻適用於各類電子設計、商業及工業應用。可選擇防火塗料,標準或小型化。

 

CFR

碳膜電阻
  • 阻值範圍寬
  • 高穩定性
yageo_CFR_19042210_669.png
*備註說明
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
1/6 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1/4 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1/2 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1 ±2% Base on Spec. 1R 10M
2 ±2% Base on Spec. 1R 10M
3 ±2% Base on Spec. 1R 10M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,並依照當地規定棄置。
※ 國巨集團以及旗下公司不建議將一般商用或車規級產品用於高可靠性應用或載人航天飛行領域的應用。 免責聲明