KEMET 推出首款符合軍規 MIL-PRF-32700/2 的T581系列聚合物鉭電容
2024/03/29
國巨集團旗下品牌KEMET,也是全球領先的航空航太、國防、航空電子和關鍵任務應用的電子元件供應商,推出首款符合軍規MIL-PRF-32700/2標準的T581 電容器。首款上市的聚合物鉭貼片電容器將滿足這些新規範,並進一步強化了 KEMET 在國防和航空產業中高可靠性應用市場及技術的領先地位。 KEMET推出的 35V額定電壓電容器是高可靠性軍事應用的關鍵解決方案,這些應用需要用到聚合物鉭高容積效率的技術,並且要求擁有完整的MIL-PRF認證。聚合物鉭技術是快速開關 DC/DC 轉換器中濾波/去耦的首選電容器解決方案,其中效率是關鍵參數。 T581系列的多陽極設計將為中高級開關頻域提供更高功率等級和更低ESR電容的解決方案。 此外,其一流的超低 ESR特性,讓T581系列在電源管理應用中提供卓越的可靠性和電氣性能。 |
|
自 2006 年以來,KEMET 不斷地提供經過驗證的高可靠性聚合物鉭電容器技術,以滿足國防和航空航太產業的關鍵任務和嚴格要求。 該技術滿足了對卓越電氣性能、更低 ESR 和更高頻率響應、更低降額以及良性故障模式的需求。
KEMET 將在 2024 年後繼續擴大軍規等級電容器產品組合,包括額外的電容/電壓 (CV) 額定值和 T580 系列。 要了解有關新 T580/T581 系列及其功能和應用的更多資訊,請參訪以下連結:https://content.kemet.com/datasheets/KEM_T2090_T580-581.pdf