國巨推出高功率SMA 600W及SMB 1500W TVS瞬態抑制二極體
2023/12/21
隨著電動車和5G技術的快速發展所衍生的電子系統也愈來愈複雜,這些系統需要高效、可靠的保護元件來確保其正常運行。然而國巨所推出的二款高功率瞬態抑制二極體TVS - SMAJ-HP6AT及1.5SMBJ-AT系列,提供了卓越的過電壓保護,還具備高功率和高可靠性。 SMAJ-HP6AT系列採用SMA封裝,提供600W高功率效能,高於一般業界400W標準1.5倍;而1.5SMBJ-AT系列提供1500W高功率效能,高於業界600W標準2倍之多,在相同的封裝SMA或SMB的條件下,有助於設計人員在有限空間內進行高功率元件的應用。SMAJ-HP6AT及1.5SMBJ-AT系列符合 AEC-Q101 標準,適用於惡劣環境中使用的高可靠性(例如:電動車)的應用。 新推出的TVS二極體系列具有相當廣泛的應用範疇,尤其是隨著現代電子設備技術提升,所產生的過電壓保護需求。 |
|
首先是48 V輸入/12 V輸出的DC/DC CONVERTER,這種轉換器在汽車應用及工業應用中相當常見,由於其高效能和高轉換率的特性,對於過電壓保護的需求尤為重要。SMAJ-HP6AT和1.5SMBJ-AT系列的高功率和快速反應速度使其成為這種應用的理想選擇。
再來是LED照明設備的應用,由於LED驅動器12V輸入端口需要穩定的電源輸入,並且必須能夠抵抗可能的電壓尖峰或突波,使用SMAJ-HP6AT和1.5SMBJ-AT系列可以確保LED驅動器的穩定運行,並且可以延長其使用壽命。
SMAJ-HP6AT和1.5SMBJ-AT系列應用範圍從工業到汽車,從照明到通信,優異的特性讓新系列TVS二極體成為最佳的選擇。