Confirm

工業

工業電子產品的核心可以分為電力電子,工廠自動化,機電一體與機器人技術,智能系統,測量、測試以及快速增長的互聯網應用新技術。

 

一些主要應用驅動至今,包括高緊密性,更高的集成度和靈活性,提高了安全性,長久可靠性,提高性能,廣泛連結,自我診斷設施和使用壽命長。

 

而被動元件,如電阻,電容及無線元件在工業應用中的電子電路起到了至關重要的作用,其必須滿足以下要求:

  • 技術領先
  • 產品種類多元
  • 堅固且高度可靠
  • 性能持久優異穩定
  • 長期可用性

國巨知名的標準系列產品,電阻和電容滿足各方面需求。此外,也提供特殊規格的被動元件。


電流感測電組是特殊規格元件之一。這些產品需要低TCR和電阻值降至0.5milliohm。電阻PE和PA系列在工業應用中電流檢測的角色越來越重要。國巨提供了 4-Terminal Kelvin系列因應最高階的測量精度。

在應用中,振動和機械或熱應力是一個挑戰,防止產生這些損壞是軟端電極電容的主要特性。

防止觸電是最重要的。為了保障人因安全,需要損壞安全解決方案。國巨提供了SC系列積層陶瓷電容。 UL和TUV認證的SC系列提供X1 / Y2和X2 / Y3組合的選擇,以取代現有的貼片式含鉛設備解決方案。

在發展迅速的機器對機器工業應用中需要無線元件應用在廣泛頻率的無線通信。國巨綜合陶瓷,印刷電路板和金屬天線,結合電路設計和效能檢測等客戶服務,減少開發時間以應變快速發展的市場。

有相當一部分的工業電子組件無源元件仍是通用、可靠、穩定的含鉛電阻。高壓兼容性是由HHV系列傳送,而繞線KNP / PNP系列則有能力面對功耗挑戰。 AHB / ATH / ATC系列是必不可少的鋁殼電阻,建議用於直流電動機/伺服控制和動態制動的應用程序。

國巨的工業產品線,完全符合RoHS和REACH的規範。嚴格的生產和品質標準,在保固內為長效的產品壽命打下穩固的基石。國巨的全套產品以更高的效率,降低成本及更小的空間,滿足工業應用陣容所有的電源需求。

更多資訊
  • 伺服與電動機控制
  • 可編程邏輯控制器
  • 自動化設備
  • 安全設備
Related Products