Confirm
Part Number

※ 国巨料号搜寻至少输入6个字元(保护元件5字元)。

进阶搜索
产品类别
型态
系列

Size

~

Resistance

~

TCR

~

Tolerance

~

Power

~

TCC

Capacitance

~

Size

~

Voltage (V)

Power

~

Resistance

~

Tolerance

~

TCR

~

Operation Frequency

Vrwm(V)

~

Ipp(A)

~

Vbr max.(V)

~

Vc(V)

~

Vac(V)

~

Vdc(V)

~

V1mA

~

Ip(A)

~

Vmax(V)

~

It(A)

~

Ih(A)

~

Vs(V)

~

suge current cap.(A)

~

Vdrm(V)

~

Co(pF)

~

Vs(V)

~

IPP

~

mm

~

(Ω)

~

(A)

~

Vrwm(V)

~

Ppp(W)

~

Vbr min.(V)

~

Cj(pF)

~

100V/s(V)

~

1000V/us(V)

~

8/20μs 10times(KA)

~

T-ref(°C)

~

R-ref(KΩ)

~

|±R-tol|(%)

~

Tmax(°C)

~

Package

Beta type

~

Voltage (V)

~

Life

~

Capacitance

~

Case Size

~

Size

Tolerance

~

Inductance

~

Impedance

~
显示笔数
Export this page
全部笔数 8,520
Part Number Series Power(W) Tolerance TCR Resistance Packing Datasheet
MMF-12FRE100K MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 100K Tape/Reel
MMF-12FRE100R MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 100R Tape/Reel
MMF-12FRE102K MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 102K Tape/Reel
MMF-12FRE102R MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 102R Tape/Reel
MMF-12FRE105K MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 105K Tape/Reel
MMF-12FRE105R MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 105R Tape/Reel
MMF-12FRE107K MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 107K Tape/Reel
MMF-12FRE107R MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 107R Tape/Reel
MMF-12FRE10K MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 10K Tape/Reel
MMF-12FRE10K2 MMF 1/6 ±1% ±50 ppm/℃ 10.2K Tape/Reel
1 2 3 4 5 ......
of
852
of
852
显示笔数