进阶搜索
*备注说明
全部笔数 220
PartNumber | Series | Size (Dimension) | Packing Style | Impedence (Ω) | Tolerance | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
GBK160808T-102Y-N | GB | 160808 | Reel | 1000 | 25% | |
GBK160808T-121Y-N | GB | 160808 | Reel | 120 | 25% | |
GBK160808T-221Y-N | GB | 160808 | Reel | 220 | 25% | |
GBK160808T-300Y-N | GB | 160808 | Reel | 30 | 25% | |
GBK160808T-301Y-N | GB | 160808 | Reel | 300 | 25% | |
GBK160808T-600Y-N | GB | 160808 | Reel | 60 | 25% | |
GBK160808T-601Y-N | GB | 160808 | Reel | 600 | 25% | |
GBK201209T-102Y-N | GB | 201209 | Reel | 1000 | 25% | |
GBK201209T-121Y-N | GB | 201209 | Reel | 120 | 25% | |
GBK201209T-151Y-N | GB | 201209 | Reel | 150 | 25% |
显示笔数