Confirm
Part Number

※ 国巨料号搜寻至少输入6个字元(保护元件5字元)。

进阶搜索
产品类别
型态
系列

Size

~

Resistance

~

TCR

~

Tolerance

~

Power

~

TCC

Capacitance

~

Size

~

Voltage (V)

Power

~

Resistance

~

Tolerance

~

TCR

~

Operation Frequency

Vrwm(V)

~

Ipp(A)

~

Vbr max.(V)

~

Vc(V)

~

Vac(V)

~

Vdc(V)

~

V1mA

~

Ip(A)

~

Vmax(V)

~

It(A)

~

Ih(A)

~

Vs(V)

~

suge current cap.(A)

~

Vdrm(V)

~

Co(pF)

~

Vs(V)

~

IPP

~

mm

~

(Ω)

~

(A)

~

Vrwm(V)

~

Ppp(W)

~

Vbr min.(V)

~

Cj(pF)

~

100V/s(V)

~

1000V/us(V)

~

8/20μs 10times(KA)

~

T-ref(°C)

~

R-ref(KΩ)

~

|±R-tol|(%)

~

Tmax(°C)

~

Package

Beta type

~

Voltage (V)

~

Life

~

Capacitance

~

Case Size

~

Size

Tolerance

~

Inductance

~

Impedance

~
*备注说明
全部笔数 880
PartNumber Series Voltage Tolerance Capacitance Pitch Case Size Life Datasheet
NF350M10K032076190 NF 350 ±20% 10000 32 76X190 5000 Hours
NF350M12K032076220 NF 350 ±20% 12000 32 76X220 5000 Hours
NF350M150022051080 NF 350 ±20% 1500 22 51X80 5000 Hours
NF350M220022051105 NF 350 ±20% 2200 22 51X105 5000 Hours
NF350M220028063080 NF 350 ±20% 2200 28.6 63.5X80 5000 Hours
NF350M270028063080 NF 350 ±20% 2700 28.6 63.5X80 5000 Hours
NF350M330028063105 NF 350 ±20% 3300 28.6 63.5X105 5000 Hours
NF350M390028063105 NF 350 ±20% 3900 28.6 63.5X105 5000 Hours
NF350M470028063135 NF 350 ±20% 4700 28.6 63.5X135 5000 Hours
NF350M470032076105 NF 350 ±20% 4700 32 76X105 5000 Hours
1 2 3 4 5 ......
of
88
of
88
显示笔数