Confirm
Part Number

※ 国巨料号搜寻至少输入6个字元(保护元件5字元)。

进阶搜索
产品类别
型态
系列

Size

~

Resistance

~

TCR

~

Tolerance

~

Power

~

TCC

Capacitance

~

Size

~

Voltage (V)

Power

~

Resistance

~

Tolerance

~

TCR

~

Operation Frequency

Vrwm(V)

~

Ipp(A)

~

Vbr max.(V)

~

Vc(V)

~

Vac(V)

~

Vdc(V)

~

V1mA

~

Ip(A)

~

Vmax(V)

~

It(A)

~

Ih(A)

~

Vs(V)

~

suge current cap.(A)

~

Vdrm(V)

~

Co(pF)

~

Vs(V)

~

IPP

~

mm

~

(Ω)

~

(A)

~

Vrwm(V)

~

Ppp(W)

~

Vbr min.(V)

~

Cj(pF)

~

100V/s(V)

~

1000V/us(V)

~

8/20μs 10times(KA)

~

T-ref(°C)

~

R-ref(KΩ)

~

|±R-tol|(%)

~

Tmax(°C)

~

Package

Beta type

~

Voltage (V)

~

Life

~

Capacitance

~

Case Size

~

Size

Tolerance

~

Inductance

~

Impedance

~
显示笔数
Export this page
全部笔数 206
PartNumber PartNumber* Series Series* Part Number alias Tol. of R25* mm mm* (Ω) (Ω)* (A) (A)* (s) (s)* (mW/°C) (mW/°C)* (μF) (μF)* (W) (W)* (°C) (°C)* Doc. Doc.*
N08SP003L SP ±15% 08 3 3 48 12 120 2 -40~+170
N08SP003M SP ±20% 08 3 3 48 12 120 2 -40~+170
N08SP004L SP ±15% 08 4 3 45 12 120 2 -40~+170
N08SP004M SP ±20% 08 4 3 45 12 120 2 -40~+170
N08SP005L SP ±15% 08 5 3 48 9 120 2 -40~+170
N08SP005M SP ±20% 08 5 3 48 9 120 2 -40~+170
N08SP006L SP ±15% 08 6 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP006M SP ±20% 08 6 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP008L SP ±15% 08 8 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP008M SP ±20% 08 8 3 45 9 120 2 -40~+170
1 2 3 4 5 ......
of
21
of
21
显示笔数