贴片电阻
国巨是全球最大的贴片电阻供货商之一,提供并满足市场各种产品的应用,包括汽车,工业,替代能源和消费类电子产品。国巨提供了全系列的贴片电阻,其中涵盖了车用金属电流传感器,薄膜精密电阻,抗突波电阻,高功率电阻,高压电阻,串连排阻,微小型(01005及0075)电阻以及更多的规格。
电路板的组成包含了大量的组件,其中贴片电阻可以保障产品成品的性能和可靠性。国巨卓越的质量体系以及最顶尖的制造技术可以确保电阻达到各种要求。透过国巨稳健的产品质量以及创新的服务,使客户可得到更大的效益。

产品
积层陶瓷电容
受到电子设备无止尽追求小体积与稳定度等需求的驱动, ,积层陶瓷电容已成为市场上研发最极致且竞争激烈的电容之一。
作为积层陶瓷电容的主要供货商,国巨持续分配研发资源在产品开发、制造精良以及质量保证上。并致力于提供完整积层陶瓷电容产品于各种不同的应用,包括消费电子,工业和重机械,汽车电子系统。
我们的积层陶瓷电容种类有:泛用型、超小尺寸、高压电容、软端电极电容、高频交流用的高频电容、车用电容、安规电容、低感质电容及其他產品。

产品
导线电阻
长久以来,国巨已为导线电阻市场的主要供应商之一。产品技术涵盖皮膜电阻(金属、金属氧化、碳和玻璃釉等材质)、绕线(一般型、保险丝熔断、无感、大功率等类型)、以及电流感测(金属片及合金线)。
导线电阻具备小体积、高精密、高压、保险丝熔断、超低阻值和大功率等多样特性,产品广泛应用于各类设计,包括消费性电子、新能源、通讯和工业…等产业。国巨以先进生产技术、全系列产品,卓越品质质量及高可靠性,提供完整解决方案。

产品
无线元件
国巨拥有完整的天线产品组合,可为客户提供一站式的购物服务。国巨天线产品包括PCB / FPCB天线、金属天线、陶瓷贴片天线、陶瓷芯片天线,并有针对WWAN(3G和LTE),WLAN/ BT / ISM,全球导航卫星系统以及短频技术的主动天线。应用范围包括消费性电子设备、汽车电子(信息娱乐和车载智能通讯)、工业监控、智能电表、智能家居以及无线网络。
国巨也提供LTCC积体组件,如可整合多个离散电路的换衡器,滤波器,平衡滤波器,双讯器和三讯耦合器。凭借创新的设计和强大的工程能力,国巨提供了高性能,设计简洁的天线和滤波器产品。

产品
保护元件
YAGEO提供完整的电路保护解决方案,包括过压保护组件TVS、MOV、GDT、SPG、ESD、TSS,过流保护组件PPTC和NTC。TVS、MOV和ESD产品具有精确的电压箝位能力。它们可以将电压限制在一个允许的水平上,通过对地引入大量电流来防止电路损坏。GDT、SPG和TSS产品充当电路开关,可以接通、从而将异常电流引导到地面。PPTC和NTC类似于电阻,其阻值可以随着温度的变化而变化、以保护电路。YAGEO电路保护产品广泛应用于汽车、工业、电源、通讯、消费电子等领域。

产品
电感
电感是一种电路组件,会因为通过的电流的改变而产生电动势,从而抵抗电流的改变,因此成为电子设备中必备的基本组件之一。国巨提供完整的电感产品线 - 包括: 积层式芯片磁珠、积层式芯片电感、绕线式芯片电感和功率电感。有各种的尺寸、频率特性以及阻值、感值以满足客户多样化的应用需求。
*注意:自2022/4/1起,电感由国巨品牌转为Pulse品牌,详情请查看 PCN。

产品