Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

薄膜精密电阻

采用先进的溅射技术,国巨薄膜芯片电阻提供高精密度,高稳定性,±0.1%的窄公差和±25ppm/℃的低TCR。最小的尺寸为0402,最低TCR为±5ppm/℃。

 

RT

高精密度高可靠度薄膜贴片电阻
  • 高精密度及高稳定性
  • 低TCR
  • 低电子噪音
  • 先进的溅镀技术
RT.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0201 1/20 ±0.1% 25 10 75K
0402 1/16 ±0.1% 25 4.7 240K
0603 1/10 ±0.1% 25 1 1M
0805 1/8 ±0.1% 25 1 1.5M
1206 1/4 ±0.1% 25 1 1.5M
1210 1/4 ±0.1% 25 4.7 1M
2010 1/2 ±0.1% 25 4.7 1M
2512 3/4 ±0.1% 25 4.7 1M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明