产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
厚膜精密电阻
国巨的厚膜精密电阻通过高可靠度的电极结构进行优化。该系列拥有±0.1%的窄公差和低温度系数为±50ppm/℃。
|
RE
厚膜精密贴片电阻
|
![]() |
![yageo_prod_application_icon.png yageo_prod_application_icon.png](/templates/default/images/product/yageo_prod_application_icon.png)
*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明