Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

热管理

采用高导热系数的氮化铝(AlN)基板,这些热跳线可在电气隔离区域中高效传递热量。在保持电气绝缘的同时,提供优异的导热性能,非常适用于紧凑型电源设计和局部热热点的散热管理。

 

TJ Jumper

电气绝缘导热体-导热芯片跳线
  • 电气绝缘导热
  • 可选尺寸:0603 / 0612 / 1206 / 1225
  • 氮化铝基板,导热系数高达170 W/m·K
  • 介电强度:>1 kVAC
  • 热阻低
  • 无卤素,符合RoHS标准
yageo_TJ_25052615_968.png
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0603 - - - - -
0612 - - - - -
1206 - - - - -
1225 - - - - -
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明