Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

抗突波电阻

国巨抗突波贴片电阻提供优异的脉冲负载性能。

 

SR

抗突波贴片电阻
  • 优异的防浪涌及脉冲负载性能
  • 高稳定性及高可靠性
  • 低允差至0.5%
  • 符合AEC-Q200标准
SR.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0402 1/16 ±5% 200 1 1M
0402 1/16 ±0.5% 200 1 1M
0402 1/8 ±0.5% 200 1 1M
0402 1/8 ±5% 200 1 1M
0402 1/5 ±5% 200 1 1M
0402 1/5 ±0.5% 200 1 1M
0603 1/10 ±0.5% 200 1 1M
0603 1/10 ±5% 200 1 1M
0603 1/5 ±5% 200 1 1M
0603 1/5 ±0.5% 200 1 1M
0603 1/4 ±0.5% 200 1 1M
0603 1/4 ±5% 200 1 1M
0805 1/8 ±5% 200 1 1M
0805 1/8 ±0.5% 200 1 1M
0805 1/4 ±0.5% 200 1 1M
0805 1/4 ±5% 200 1 1M
0805 1/3 ±5% 200 1 1M
0805 1/3 ±0.5% 200 1 1M
0805 1/2 ±0.5% 200 1 1M
0805 1/2 ±5% 200 1 1M
1206 1/4 ±5% 200 1 1M
1206 1/4 ±0.5% 200 1 1M
1206 1/2 ±0.5% 200 1 1M
1206 1/2 ±5% 200 1 1M
1206 3/4 ±5% 200 1 1M
1206 3/4 ±0.5% 200 1 1M
1210 1/2 ±0.5% 200 1 1M
1210 1/2 ±5% 200 1 1M
1218 1 ±5% 200 1 1M
1218 1 ±0.5% 200 1 1M
2010 3/4 ±0.5% 200 1 1M
2010 3/4 ±5% 200 1 1M
2512 1 ±5% 200 1 1M
2512 1 ±0.5% 200 1 1M
2512 2 ±0.5% 200 1 1M
2512 2 ±5% 200 1 1M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。