Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

射頻衰减器

国巨的射频衰减器可使用于智能手机、接收器、电池充电器、笔记本电脑和平板电脑的应用。它们可以配合系统的小型化尺寸,同时还提供高组件及系统的可靠性。

 

ATV

射频衰减器
  • 高度组件和设备系统可靠性
  • 适用于:手机、接收器、电池充电器、计算机系统
ATV.png
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0404 40m 0.3dB - - -
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。