产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
高压电阻
国巨的高压电阻系列产品 ,最适用于工业自动化,电源及电池充电器。专门设计于处理最大电压500V以内,尺寸规格为0603到2512 (RV),最大电压3,000V以内,尺寸规格为2010到2512 (HV)表面贴装电阻适合于通过自动处理贴装系统。
|
RV
高压电阻
|
Application
*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明