Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

电流感测微歐姆电阻

为确保电路的安全,关键在可靠的电流测定以保护,控制以及监控操作的电源及仪表系统。 国巨提供专为低电阻值(低至0.2mR),低温度系数(金属为50ppm/℃),和高功率额定值设计的产品。也提供宽边电极和4终端电极。

 

PU

车用金属电流感测贴片电阻
  • 阻值低至0.0001Ω,功率高达15 (W)
  • 可用于85℃/85%高温、高湿环境
  • 焊接金属板结构
yageo_PU_1_21040114_862.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
2512 4 ±1% see datasheet 0.3m 5m
2512 5 ±1% see datasheet 0.3m 5m
2512 6 ±1% see datasheet 0.3m 5m
3921 3 ±1% see datasheet 0.2m 4m
3921 5 ±1% see datasheet 0.2m 4m
3921 9 ±1% see datasheet 0.2m 1m
5931 10 ±1% see datasheet 0.2m 0.5m
5931 5 ±1% see datasheet 0.2m 4m
5931 7 ±1% see datasheet 0.2m 4m
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明