产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
电流感测微歐姆电阻
为确保电路的安全,关键在可靠的电流测定以保护,控制以及监控操作的电源及仪表系统。 国巨提供专为低电阻值(低至0.5mR),低温度系数(金属为50ppm/℃),和高功率额定值(尺寸2512为1-3W)设计的产品。也提供宽边电极和4终端电极。
|
PS
车用金属电流感测 - 低温度系数贴片电阻 (宽边)
|
![]() |

*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。