Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

抗硫化贴片电阻

国巨的抗硫化贴片电阻包含厚膜及薄膜的电阻式技术,在含硫的环境下有卓越的性能 。

 

AF

抗硫化贴片电阻
  • 优异的抗硫化特性
  • 高可靠度的电极结构
  • FOS测试: ASTM B809-95 105°C, 750小时
AF.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0201 1/20 ±1% 200 1 10M
0402 1/16 ±1% 100 1 22M
0603 1/10 ±1% 100 1 22M
0805 1/8 ±1% 100 1 22M
1206 1/4 ±1% 100 1 22M
1210 1/2 ±1% 200 1 22M
1218 1 ±1% 200 1 1M
2010 3/4 ±1% 200 1 22M
2512 1 ±1% 200 1 22M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。