Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

高频电容

国巨的高频电容HiQ系列可以有效地降低无线信号的功率耗损。以铜为内电极,HiQ高频电容在VHF,UHF以及微波等频带拥有极低的ESR。

 

AQ

车用高频电容
  • 高频及超高频,特高频及微波高频
  • 下低等效串联电阻ESR
  • BME制程与铜内电极
  • 低允差 (最小±0.05pF)
  • 符合AEC-Q200标准,PPAP档
yageo_AQ_CQ_19050811_754.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Size
TCC
Voltage
Max Temp.
Cap. Min.
Cap. Max.
Datasheet
0402 NPO 50V 125℃ 0.1pF 100pF
0603 NPO 50V 125℃ 0.2pF 100pF
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。