产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
通用型陶瓷电容
国巨致力于提供各式通用型陶瓷电容,以满足电子设备的所有要求。无磁性、可靠且通过IEC60068认证; 鉴于环境保护责任,国巨的电容产品符合RoHS和无卤素标准。通用型陶瓷电容包含CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC MV, CC HV 及 CC 01005 系列。
CC NPO
通用型NPO电容
|
![]() |

*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明