产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
其他
可安装散热器以提高散热效果。
NPM
模压电阻 / TO-220
|
![]() |
*备注说明
Power (W)
|
Min. Tol(%)
|
Min.TCR (ppm/°C)
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
100 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 10K | - |
20 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 10K | - |
30 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 10K | - |
35 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 10K | - |
50 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 10K | - |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。