Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

金属氧化膜电阻

金属氧化膜质量良好稳定,采用防火涂漆,提供多种不同额定功率。本系列有标准及小型化多样尺寸选择,适合各类电子应用。

 

RSF

耐燃型金属氧化膜电阻
  • 阻值范围宽
  • 高稳定性
  • 防火
yageo_RSF_19042211_983.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
1/2 ±2% Base on Spec. 1R 1M
1 ±2% Base on Spec. 1R 1M
2 ±2% Base on Spec. 1R 1M
3 ±2% Base on Spec. 1R 1M
5 ±2% Base on Spec. 1R 1M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。