Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

金属皮膜电阻

金属皮膜电阻特性如:精密,防火,超小型化,高稳定性和高质量,适合各种应用。

 

MFR

金属皮膜电阻
  • 阻值范围宽
  • 高稳定性
yageo_MFR_19042211_231.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
1/6 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
1/4 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
1/2 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
1 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
2 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
3 ±0.5% ±50 ppm/°C 1R 4M7
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明