Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

无引线电阻

MELF电阻是在碳膜或金属膜产品上,结合SMD表面黏着工艺,具备多样特性如:精密,体积超小型化,高稳定性和高质量,适合各类应用。

 

MMF

MELF金属皮膜电阻
  • 小型化
  • 无引线型
  • 符合 AEC-Q200
  • 超低电阻温度系数 (15ppm) 与高精密 (0.1%)
  • 优异脉冲负载能力
  • 在不同环境条件下均具有出色的稳定性
yageo_MMF_19042211_812.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
1/6 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
1/4 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
0.4 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
1/2 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
0.6 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
1 ±0.1% ±50 ppm/°C 0.22R 1M
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明