MCW
合金线
*备注说明
*备注说明
Power (W)
|
Min. Tol(%)
|
Min.TCR (ppm/°C)
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
Datasheet
|
Power (W)
|
Min. Tol(%)
|
Min.TCR (ppm/°C)
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
Datasheet
|
0.6mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
0.8mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.0mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.2mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.4mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.6mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.8mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
2.0mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
2.6mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
1.5mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
2.5mm
|
±1%
|
±50 ppm/°C
|
0.0014R
|
0.078R
|
|
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。