Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

跳线

跳线可用于连接电路板上各需求点。

 

JPW

跳线
  • 高稳定性
yageo_JPW_19042211_355.png
yageo_prod_application_icon.png Application
显示更多
*备注说明
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0.5mm Base on Spec. Base on Spec.
0.6mm Base on Spec. Base on Spec.
0.7mm Base on Spec. Base on Spec.
0.8mm Base on Spec. Base on Spec.
1.0mm Base on Spec. Base on Spec.
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。