Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

齐纳二极管

表面贴装稳压二极管提供了稳定的电压调节功能,小封装设计。这些二极管具有快速切换速度以及杂讯处理能力,适用于高频电路。以灵活可靠的特色,适用于多种电压调节应用。

BZT52C-W

500mW, 10~75V
  • Package: SOD123
  • Total power dissipation: max. 500 mW
  • Zener Voltage Range: 10~75V
  • ideally suited for automated assembly processes
  • Halogen and Antimony Free(HAF), RoHS compliant
yageo_SOD123_22123114_189.png
*备注说明
PartNumber Package Zener Voltage Vz Nom. (V)*
Zener Impedance Zzt(Ω)*
Izt (mA) Power dissipation Pd (mW)*
Maximum Reverse Leakage Current Ir(μA)* Datasheet
BZT52C10W SOD-123 10 20 5 500 0.2
BZT52C11W SOD-123 11 20 5 500 0.1
BZT52C12W SOD-123 12 25 5 500 0.1
BZT52C13W SOD-123 13 30 5 500 0.1
BZT52C15W SOD-123 15 30 5 500 0.1
BZT52C16W SOD-123 16 40 5 500 0.1
BZT52C18W SOD-123 18 45 5 500 0.1
BZT52C2V4W SOD-123 2.4 100 5 500 50
BZT52C2V7W SOD-123 2.7 100 5 500 20
BZT52C20W SOD-123 20 55 5 500 0.1
BZT52C22W SOD-123 22 55 5 500 0.1
BZT52C24W SOD-123 24 70 5 500 0.1
BZT52C27W SOD-123 27 80 2 500 0.1
BZT52C3V0W SOD-123 3 95 5 500 10
BZT52C3V3W SOD-123 3.3 95 5 500 5
BZT52C3V6W SOD-123 3.6 90 5 500 5
BZT52C3V9W SOD-123 3.9 90 5 500 3
BZT52C30W SOD-123 30 80 2 500 0.1
BZT52C33W SOD-123 33 80 2 500 0.1
BZT52C36W SOD-123 36 90 2 500 0.1
BZT52C39W SOD-123 39 130 2 500 0.1
BZT52C4V3W SOD-123 4.3 90 5 500 3
BZT52C4V7W SOD-123 4.7 80 5 500 3
BZT52C43W SOD-123 43 130 2 500 2
BZT52C47W SOD-123 47 150 2 500 2
BZT52C5V1W SOD-123 5.1 60 5 500 2
BZT52C5V6W SOD-123 5.6 40 5 500 1
BZT52C51W SOD-123 51 180 2 500 1
BZT52C56W SOD-123 56 180 2 500 1
BZT52C6V2W SOD-123 6.2 10 5 500 3
BZT52C6V8W SOD-123 6.8 15 5 500 2
BZT52C62W SOD-123 62 200 2 500 0.2
BZT52C68W SOD-123 68 250 2 500 0.2
BZT52C7V5W SOD-123 7.5 15 5 500 1
BZT52C75W SOD-123 75 300 2 500 0.2
BZT52C8V2W SOD-123 8.2 15 5 500 0.7
BZT52C9V1W SOD-123 9.1 15 5 500 0.5
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。