产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
瞬态抑制二极管 (车用)
TVS(瞬态电压抑制管)对过电压峰值具有较快的响应速度。其动态内阻低,钳位性能好。YAGEO提供不同封装的TVS产品,工作电压范围为5 ~ 600V(甚至更高)。TVS主要适用于电子电路中数据传输线的单向或双向传输。 关于最新保护元件资讯请连系业务部门。
SMAJ-AT
400W, 11~440V
|
![]() |
*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。