Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

负温度系数热敏电阻

YAGEO的NTC(负温度系数热敏电阻)产品具有良好的热循环耐力,可提供高浪涌电流保护能力。YAGEO提供直径为5mm~25mm的NTC产品。 关于最新保护元件资讯请连系业务部门

 

SP

0.7~150Ω, 1~15A
  • 直径:8mm~25mm
  • 有效抑制浪涌
  • 稳定状态下低功耗
  • 过流控制范围宽,响应速度快
  • RoHS& 无卤素(HF)兼容
  • 安全认证: UL: E482628
yageo_CPC-NTC-SP_21020412_539.jpg
*备注说明
PartNumber tol. of R25 mm
(Ω)
(A)
(s)
(mW/°C) (μF) (W)
(°C) Datasheet
N08SP010L ±15% 8 10 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP010M ±20% 8 10 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP015L ±15% 8 15 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP015M ±20% 8 15 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP020L ±15% 8 20 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP020M ±20% 8 20 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP022L ±15% 8 22 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP022M ±20% 8 22 2 45 12 60 2 -40~+170
N08SP003L ±15% 8 3 3 48 12 120 2 -40~+170
N08SP003M ±20% 8 3 3 48 12 120 2 -40~+170
N08SP033L ±15% 8 33 1.5 45 12 60 2 -40~+170
N08SP033M ±20% 8 33 1.5 45 12 60 2 -40~+170
N08SP004L ±15% 8 4 3 45 12 120 2 -40~+170
N08SP004M ±20% 8 4 3 45 12 120 2 -40~+170
N08SP005L ±15% 8 5 3 48 9 120 2 -40~+170
N08SP005M ±20% 8 5 3 48 9 120 2 -40~+170
N08SP006L ±15% 8 6 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP006M ±20% 8 6 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP008L ±15% 8 8 3 45 9 120 2 -40~+170
N08SP008M ±20% 8 8 3 45 9 120 2 -40~+170
N10SP001L ±15% 10 1 5 65 17 330 2.5 -40~+170
N10SP001M ±20% 10 1 5 65 17 330 2.5 -40~+170
N10SP1R3L ±15% 10 1.3 5 63 17 330 2.5 -40~+170
N10SP1R3M ±20% 10 1.3 5 63 17 330 2.5 -40~+170
N10SP1R5L ±15% 10 1.5 5 60 15 330 2.5 -40~+170
N10SP1R5M ±20% 10 1.5 5 60 15 330 2.5 -40~+170
N10SP010L ±15% 10 10 3 56 12 220 2.5 -40~+170
N10SP010M ±20% 10 10 3 56 12 220 2.5 -40~+170
N10SP012L ±15% 10 12 2 58 11 220 2.5 -40~+170
N10SP012M ±20% 10 12 2 58 11 220 2.5 -40~+170
N10SP120L ±15% 10 120 1 60 10 150 2.5 -40~+170
N10SP120M ±20% 10 120 1 60 10 150 2.5 -40~+170
N10SP015L ±15% 10 15 2 62 11 220 2.5 -40~+170
N10SP015M ±20% 10 15 2 62 11 220 2.5 -40~+170
N10SP150L ±15% 10 150 1 55 10 150 2.5 -40~+170
N10SP150M ±20% 10 150 1 55 10 150 2.5 -40~+170
N10SP016L ±15% 10 16 2 62 11 220 2.5 -40~+170
N10SP016M ±20% 10 16 2 62 11 220 2.5 -40~+170
N10SP002L ±15% 10 2 5 55 12 330 2.5 -40~+170
N10SP002M ±20% 10 2 5 55 12 330 2.5 -40~+170
N10SP2R5L ±15% 10 2.5 5 58 11 330 2.5 -40~+170
N10SP2R5M ±20% 10 2.5 5 58 11 330 2.5 -40~+170
N10SP020L ±15% 10 20 2 60 12 220 2.5 -40~+170
N10SP020M ±20% 10 20 2 60 12 220 2.5 -40~+170
N10SP025L ±15% 10 25 2 56 12 220 2.5 -40~+170
N10SP025M ±20% 10 25 2 56 12 220 2.5 -40~+170
N10SP003L ±15% 10 3 5 60 11 330 2.5 -40~+170
N10SP003M ±20% 10 3 5 60 11 330 2.5 -40~+170
N10SP004L ±15% 10 4 4 62 10 330 2.5 -40~+170
N10SP004M ±20% 10 4 4 62 10 330 2.5 -40~+170
N10SP005L ±15% 10 5 4 58 10 330 2.5 -40~+170
N10SP005M ±20% 10 5 4 58 10 330 2.5 -40~+170
N10SP050L ±15% 10 50 2 58 10 220 2.5 -40~+170
N10SP050M ±20% 10 50 2 58 10 220 2.5 -40~+170
N10SP006L ±15% 10 6 3 59 10 220 2.5 -40~+170
N10SP006M ±20% 10 6 3 59 10 220 2.5 -40~+170
N10SP007L ±15% 10 7 3 60 13 220 2.5 -40~+170
N10SP007M ±20% 10 7 3 60 13 220 2.5 -40~+170
N10SP008L ±15% 10 8 3 59 12 220 2.5 -40~+170
N10SP008M ±20% 10 8 3 59 12 220 2.5 -40~+170
N10SP080L ±15% 10 80 1 55 10 150 2.5 -40~+170
N10SP080M ±20% 10 80 1 55 10 150 2.5 -40~+170
N25SP001L ±15% 25 1 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP001M ±20% 25 1 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP1R5L ±15% 25 1.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP1R5M ±20% 25 1.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP010L ±15% 25 10 8 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP010M ±20% 25 10 8 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP012L ±15% 25 12 7.5 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP012M ±20% 25 12 7.5 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP015L ±15% 25 15 6.5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP015M ±20% 25 15 6.5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP018L ±15% 25 18 5.5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP018M ±20% 25 18 5.5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP002L ±15% 25 2 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP002M ±20% 25 2 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP2R5L ±15% 25 2.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP2R5M ±20% 25 2.5 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP020L ±15% 25 20 5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP020M ±20% 25 20 5 150 30 740 6.5 -40~+200
N25SP003L ±15% 25 3 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP003M ±20% 25 3 15 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP004L ±15% 25 4 14 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP004M ±20% 25 4 14 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP4R7L ±15% 25 4.7 13 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP4R7M ±20% 25 4.7 13 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP005L ±15% 25 5 12 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP005M ±20% 25 5 12 150 30 1240 6.5 -40~+200
N25SP6R8L ±15% 25 6.8 10.5 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP6R8M ±20% 25 6.8 10.5 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP007L ±15% 25 7 10 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP007M ±20% 25 7 10 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP008L ±15% 25 8 9 150 30 820 6.5 -40~+200
N25SP008M ±20% 25 8 9 150 30 820 6.5 -40~+200
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明