产品类别 |
---|
型态 |
---|
系列 |
---|
瞬态抑制二极管 (一般)
TVS(瞬态电压抑制管)对过电压峰值具有较快的响应速度。其动态内阻低,钳位性能好。YAGEO提供不同封装的TVS产品,工作电压范围为5 ~ 600V(甚至更高)。TVS主要适用于电子电路中数据传输线的单向或双向传输。
SMA6L
|
![]() |
*备注说明
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明