国巨将推出高精度四端分流电阻 - PU1216 & PU2726
2024/12/23
全球被动元件领导厂商国巨集团 (YAGEO Group) 近日将推出两款四端分流电阻 PU1216 和 PU2726,具有出色的 1% 公差,电阻值低至 0.0002Ω。 采用凯尔文结构(Kelvin structure)的分流电阻将4端子整合于单一元件中,其标准焊盘布局包含四个焊垫:两端用于电流流动,两端用于电压测量。通过分离电流与电压路径,有效消除导线阻抗与温度变化的影响,确保测量精度。 高功率分流电阻为电流感测应用最佳选择,阻值范围在毫欧(mΩ)或微欧(μΩ)等级的分流电阻,由于低阻值所产生的功耗显著降低,能有效降低阻抗温度系数产生的影响。 这些创新电阻专为提供卓越的精度与稳定性而设计,非常适合高精密的应用。 |
|
应用范畴
- AI 伺服器的电源分配单元 (PDU)
- 电动泵浦、压缩机
- 汽车系统,如先进驾驶辅助系统(ADAS)、动力转向系统、刹车及引擎控制系统
特点与可靠性要求
- 符合 AEC-Q200 认证
- 卓越的抗硫化与耐高湿环境能力
- 高精度与高稳定性
- 低温度系数 (TCR),低电噪声
- 高/低温温度循环:ΔR/R ±1%
- 寿命/耐久性 (70°C):ΔR/R ±1%
- 高温高湿试验 (85°C/85% RH):ΔR/R ±1%
更多资讯请查看产品页面或联络国巨销售代表。