国巨集团推出适用于尖端电子产品的创新薄型SMA6L TVS二极体
2024/07/03
全球被动元件领导厂商-国巨集团,宣布推出突破性的薄型SMA6L系列瞬态电压抑制器 (TVS) 二极体。这款新产品是国巨全面保护解决方案组合中的新成员,专为满足网路、家电和工业控制系统中的微设计先进需求而设计。 SMA6L系列采用紧凑的 DO-221AC 封装,厚度明显减少50%,实现了不到 1.4 毫米的超薄外形,专为需要节省空间且不影响功耗的应用而设计。凭借 600W 的强大额定功率值,SMA6L系列在紧凑的外形下提供了卓越的浪涌保护。 此系列设计支援5V至250V的工作电压,适合多种设备。薄型设计与增强的功率处理能力相结合,使SMA6L系列成为追求创新设计者的理想选择。有了新型 TVS 二极体的帮助,设计人员将不再需要在节省空间和功耗之间做出选择。 |
SMA6L系列与业界标准 SMA(DO-214AC) 的封装相容,可无缝整合到各种应用中,并且提供卓越的多功能性。这项突破性的解决方案是电子设计界的一项革新,满足了因空间受限但功能至关重要的应用。
关于SMA6L TVS二极管的更多信息,请访问产品页面或联络国巨销售代表。