Confirm

国巨推出具备抗湿抗硫特性之高精密度的薄膜电阻 - RP系列

2022/10/17

全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-RP系列,具备抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性,外壳尺寸从0402到1206,电阻范围为10Ω-1.5MΩ,具有±0.1%、±0.25%、±0.5%及±1 %的窄容差和±25、±50 ppm /°C的低温度特性(TCR),额定功率值为1/16 W-1/4 W。  

RP系列特殊的钝化层设计,将中间介质形成不透湿的介面使其包覆性的覆盖电阻,因此水气不易从外部渗入。多了钝化层的保护,使得RP系列能在严苛的环境始终保持电阻的高稳定性,适用于车用电子、电信通讯、工业和医疗设备、测试和量测设备及电源供应系统。

特色及可靠性测试标准

  • 符合AEC-Q200车用标准
  • 优异地抵抗含硫与高湿度环境
  • 高精度和稳定性
  • 低温度特性(TCR)及低电噪声
  • 高/低温循环试验: ΔR/R ±0.1%
  • 抗硫化试验(105°C, 750小时硫化测试环境): ΔR/R ±2%
  • 寿命/耐久度试验(70°C):ΔR/R ±0.1%
  • 高温高湿试验 (85°C/85% RH): ΔR/R ±0.1%

更多信息,请参阅 产品页面。  

回上页