国巨高频MLCC CQ系列推出01005 因应高频极小化需求
2022/04/01
全球被动元件领导厂商 - 国巨集团于1月宣布强化 MLCC01005 X7R, X5R, 及 NPO 商用等级 (CC系列) 的产品范围及产能,以因应终端电子设备元件小型化的需求,引起热烈回响,对于MLCC高频极小化电容的询问度亦相对提升。因此国巨日前接着再推出MLCC- 01005 NPO 高频等级 (CQ系列),容值介于0.1pF和15pF之间,额定电压25V。 国巨CQ系列MLCC以铜代替镍作为内电极材质,并配合自家设计的介电材料,除了展现电容优异的温度特性及窄容差外,并可达到低ESR (等效串联电阻)、低ESL(等效串联电感)和高SRF(自谐振频率)的要求,进而有效提高品质因数并降低损耗和功耗。 CQ系列MLCC通常用于500MHz至20GHz的高频应用,包括射频模块、移动通信、电信网路等。当这些高频的应用因为更多功能、复杂性、和有限空间内的便携性考量而需要小型化电容时,国巨CQ 01005系列便成为了最佳选择。除了材质的设计外,国巨在产品尺寸和端点尺寸的精度控制也付出相当多的研发心力,01005系列MLCC所采用的是新型端点技术,除了提升产品的可靠度以外,也使得客户端的打件更有效率。未来国巨将持续朝向小型化方向发展及研发,为客户提供优质的产品和服务。 |
![]() |
更多信息,请参阅 产品页面。