Confirm

国巨推出适用于工业应用的高容值、小尺寸的X6S MLCC

2021/10/08

全球被动元件领导厂商 - 国巨集团,近期将CC X6S系列MLCC扩展到更小尺寸 - 0201 (0.6*0.3mm),容值为1µF及额定电压6.3V。新产品组合尺寸为0201到1210,最高容值47µF、最大额定电压50V。尺寸扩展后可满足更多样化的应用,尤其是在伺服器方面的应用。

先进的电子设备通常具备多功能,因此抑制各种电子信号所产生的杂讯或电磁干扰成为一个重要的议题。而高容MLCC可用来降低杂讯以保持操作系统的稳定性,例如:当更多系统数位化之后,将配备大量的CPU,而使用高电容MLCC可作为去耦电容器,以减少高速CPU产生的杂讯。

高容MLCC应用的一个明显的例子就是伺服器,高阶伺服器的特色就是配备强大的运算能力以及搭载巨大的储存空间,可以在短时间内处理大量的输入/输出流量、归档、储存等动作,同时可以服务大量客户。而这种高速数据传输产生的杂讯就需要配备高容MLCC来抑制,工业用的伺服器除了维护期间外通常是不间断的运作,因此高容MLCC的应用就相形重要,可保持高温下运作并维持系统稳定性。  

X5R属第二类电介质,可应用在85°C的环境中,是高电容应用中最常见的材料。但是当设备的工作温度升高或长时间不断运行时,X5R MLCC 可能无法满足高稳定性及可靠性的需求,因此X6S 会是更好的解决方案,可保证在105°C的环境中运作良好。

 

国巨X6S的材质及工艺均采用优质的设计,可达到比X7R更高的电容值、比X5R具有更好的可靠效能,提供客户更广泛的选择和解决方案,以满足各种应用需求。

 

更多信息,请参阅产品页面

回上页