Confirm

适用于恶劣环境的最小EMI X2薄膜电容器解决方案 - KEMET R53系列

2021/10/04

R53薄膜电容器是符合AEC-Q200标准的小型化器件;对于在严酷、恶劣的环境条件下需要最高可靠性和扩展寿命的应用,具有最高的IEC鲁棒性分类。

国巨集团旗下品牌KEMET,也是全球电子元件的领先供应商,推出其最新的R53系列微型聚丙烯薄膜X2 EMI(电磁干扰)抑制电容器。鉴于汽车、工业、消费和能源应用需要采用更小的X2级大电容解决方案来抑制EMI,该系列可满足这些应用日益增长的需求。R53系列提供0.1µF至22µF的电容值、15mm至37.5mm的引线间距、85/85 THB Class IIIB分类,以及在恶劣环境条件下的长寿命稳定性。其体积平均比竞争性X2级电容器小60%,因此可实现更小的PCB面积、更轻的重量、更低的成本和更高的可靠性。这些特性将R53定位为卓越的X2级解决方案,可解决多个行业的设计工程师在尺寸、电容和可靠性方面的挑战。

目前,与R53系列相当的市场上在售的解决方案,要么具有更大的尺寸,要么在设计中需要并联电容器。该系列在50或60Hz下的额定电压为310Vac,适用于X2类线对线应用或与交流电源串联使用。R53非常适用于xEV车载充电器中的AC/DC转换器、智能电网硬件、变频驱动器(VFD)中的EMI滤波、LED驱动器,以及电容式电源等高能量密度应用。R53系列具有封装在自熄性树脂中的金属化聚丙烯薄膜,以及符合UL 94 V-0要求的外壳。金属化聚丙烯薄膜与内部平行结构相结合,具有自恢复特性,可防止灾难性故障并延长使用寿命。

要求电子元器件小型化和在恶劣环境条件下工作的应用正在增长,例如车载充电器、智能电表、电容式电源,包括与市电、电机驱动、风能和太阳能逆变器的串联连接。R53电容器符合AEC-Q200标准,专为恶劣环境而设计,可满足智能电网硬件所需的最高可靠性标准,后者通常位于无法提供定期服务的受限区域。  

欲了解有关其性能和应用的更多信息,敬请访问产品页面

 
回上页