Confirm

国巨推出1000伏特 X7R及NPO 车用积层陶瓷电容 - AC系列

2021/09/01

全球被动元件领导厂商-国巨集团,继2014年起推出车用积层陶瓷电容AC系列后,近日将产品规格扩展至 1000 伏特额定电压,以提升汽车应用的品质和可靠性。

新规格涵盖Class I NPO 以及 Class II X7R、起始尺寸为1206 (英寸),以及NPO的电容高达 220 pF ; X7R 的电容高达 1 nF。规格扩大后,MLCC解决方案将完全适用于汽车应用,尤其是适用在电动车的大功率应用。

由于电动车对于大功率电池的需求与日俱增,国巨产品研发部门在产品设计上增加功率输出以缩短电池充电时间,进而延长续航时间,让马达充电线的设计可以更轻量化,成功提升了电动汽车整个动力驱动系统的效率。

在电动车的应用领域上,高额定电压的MLCC是必备元件,为了达到高耐受性及高可靠性,AC系列除了通过基本的AEC-Q200认证外,还采用高品质原物料、专用生产线、严谨的制程、以及生产过程中全程线上与即时的自动化检测。



AC系列1000V相关料号:

  • AC1206JKNPOCBN100
  • AC1206JKNPOCBN220
  • AC1206JKNPOCBN470
  • AC1206JKNPOCBN101
  • AC1206JKNPOCBN221
  • AC1206KKX7RCBB102

详细内容请参阅: 产品页

回上页