Confirm

KEMET推出车用及工业应用的混合型铝聚合物电容技术

2021/08/15

A780、PHA225和PHH225系列混合型铝聚合物电容提供高功率密度、低漏电流及小型化的设计。

国巨集团旗下品牌KEMET,也是全球电子元件的领先供应商,推出混合型铝聚合物电容: A780、PHA225以及PHH225系列。这些系列产品结合了固态的高导电聚合物和液态电解液,并通过AEC-Q200认证,为汽车和工业应用提供了优异的电气性能。

A780系列是KEMET首款发表的贴片型 (V-Chip) 混合型铝聚合物电容,可以承受剧烈的振动测试 (最大30g),以符合汽车动力系统和工业应用的严苛设计要求。具有轴向和径向冠状设计的PHA225和PHH225系列具有采用聚合物和液体电解的混合结构的设计,这种设计在额定温度范围内提供极低且稳定的等效串联阻抗(ESR),延长了使用寿命。

了解更多信息,请参阅产品页面

回上页