Confirm

国巨发表全球最小金属电流感测电阻- PA0100

2021/07/07

国巨近日推出全球最小金属电流感测电阻 - PA0100 (01005尺寸, 0.4mm x 0.2mm)。国巨公司多年来致力于产品及技术之创新,此新产品的问世突显出其领先业界的研发能力,实现对客户小尺寸需求的承诺。

机械精密加工工艺已无法满足微小化与低精密公差规格需求,国巨利用半导体多项工艺制程完成开发实现微小化高精密电流感测器!微小尺寸精密公差是此制程的挑战。国巨设计特殊微化技术制程,阻值低至10 ~ 20毫欧姆,可兼备高精度(1%)、低电阻温度系数(TCR 300ppm/°C)、低热电动势(thermal EMF) 等特性。此外PA0100 jumper作为金属跳线使用,最大额定电流为8安培。

PA0100金属电流感测电阻主要应用于轻薄短小、多功能、及需要以高密度安装的行动装置,如智慧手机、穿戴式装置、电池模组、以及射频收发模组 (RF/PA module)等。



国巨金属电流感测电阻PA系列具备高效能特性,目前提供全系列尺寸:包含01005、0201、0402、0603、0805、1206以及2010,以满足客户多样化的应用需求。

 
回上页