Confirm

因应电动车及 5G 市场的成长,国巨推出 0402 尺寸之车规高频积层陶瓷电容器 - AQ系列

2021/05/06

全球被动组件领导厂商 - 国巨集团,最近强化了车规等级、温度稳定型的 NPO 高频积层陶瓷电容器-AQ 系列的产品线,由原先的 0603 尺寸、容值范围 0.2pF~100pF及额定电压 50V,扩展至 0402 尺寸、容值范围 0.1pF~100pF及额定电压50V。

AQ 系列 MLCC 具有出色的温度稳定性,和较小的容值允差,在材料应用和制造过程中,采用了国巨先进的设计理念。 AQ 系列的推出,展现了国巨在创新和研发的领先地位,以及公司对于满足客户需求的承诺。

高频电容,也称为高质量因子电容,提供了高质量系数(低介电损耗)、低功耗,比一般品的电容更高效益等特性。由于AQ系列 MLCC 用铜作为内电极,因此在行动通讯时得以拥有较佳的低功耗,可在UHF(300MHz-3GHz)、SHF(3GHz-30GHz),和微波频段下,实现低ESR(等效串联电阻)、低ESL(等效串联电感)和高SRF(自谐振频率)等需求。

AQ系列产品非常适用于500MHz至10GHz的高频应用,应用范围包含:阻抗匹配、去耦和及谐振电路。

与其他车规电容AC和AS系列一样,国巨将AEC-Q200规范视为AQ系列电容的基本质量要求。为了达到更高的质量水平、更长的使用寿命,以及更高的可靠性,国巨采用的方法包含:高质量的原材料、先进的专用生产线和严格的制程控制。此外,在现有生产标准之外,还采用100% 产线和出厂的自动检测。

 

AQ系列备有生产产品认可程序(PPAP)文件,与国巨其他的电容产品一样,AQ系列也符合RoHS标准,并具有更高的热稳定性和机械强度。这为客户提供了更多种选择和解决方案,以满足各种应用的条件及要求。

 

产品页 : https://www.yageo.com/zh-CN/Product/Index/mlcc/mlcc_automotive/aq

回上页