应用于消费类电子产品、工业、通信及车用的杂讯抑制解决方案 – KEMET FLEX SUPPRESSOR® 产品
2021/02/26
国巨集团旗下品牌KEMET,也是全球电子元件的领先供应商,推出最新款的薄型化且具有可挠性的杂讯抑制产品-FLEX SUPPRESSOR贴片,主要产品特色在于降低电磁干扰(EMI)和其他杂讯干扰。目前EFG3和FS系列可在更宽的频率范围内(高达40GHz频段)运行,大幅进行提升FLEX SUPPRESSOR贴片在5G设备、消费类电子产品、工业、电信和汽车应用中的效能。 FLEX SUPPRESSOR贴片采用创新的EMI降噪材料所制成,有助于防止杂讯所引起的损害、故障和整个系统的故障。除了贴片样式外,FLEX SUPPRESSOR亦提供弹性带样式供选择,并且可以切割成任何形状以符合设计者的需求。 了解更多信息,请参阅产品页面。 |
![]() |