Confirm

动力能源

传统的能源供应如煤炭,石油和天然气, 无法满足全球快速增长的电力需求,而核能则由于其风险及核废料难以处理的问题以至无法普遍被接受。

 

解决方式之一是更加节能,但像风力,太阳能,生物质能,热能,水力发电,潮汐能和波浪能等可再生资源,则有潜力能根本和持续的解决这一全球性的挑战。

替代能源也将改变我们的发电方式。除了集中全国发电厂的基本负载,高能量的传输线路、小单位连接到区域智能电表系统即将占有一席之地。

这些在恶劣的环境下的应用伴随着热、机械应力,振动和高湿度,且往往在偏远地区不易维修,因此长时间的稳定度对电子电路和组件来说是一个非常重要的规格。

国巨提供全方位的被动组件因应当前与未来设计上的各种功能要求。

高压电容(HV系列)的电容高达3kV,可完美使用于风力与太阳能等系统的电源逆变器。 MLCC的软端电极电容(CS系列)陶瓷体设计可以防止在机械,热和振动应力下产生损伤和龟裂。

抗突波电阻(SR系列)可以保护敏感的半导体抵御电压脉冲或雷击产生的短脉冲。

薄膜精密电阻(RT系列)在低TCR和极窄的公差下能提供长期稳定性,从而在智能电表设计中准确测量消耗的能量。

薄膜电阻的应用在高湿度和空气污染的情势下更添挑战,我们坚固耐用的AT系列提供的终极解决方案, 在相对湿度85%下可承受85℃的温度同时抗硫化。

电阻的双重和三重电源开启了使用较小尺寸外壳以及节省电路板空间同时不牺牲消散的可能性。

智能电表整合国巨无线解决方案,经由网络通过互联网和家庭计算机集成设备,可以让消费者和公共事业企业之间的能源使用信息相互连结。

无线设备内置于微逆变器使每个逆变器独立及远程优化,从而提高了整个太阳能发电系统的效率。

含铅电阻广泛应用于此,其中,除了可靠性和安全性,动力性能也是非常重要的。

智能电表装载低容差和低TCR的金属皮膜电阻(MFR系列)以便精确计算电能。太阳能设备与风力机中的电力逆变器装置装载了高电压(HHV系列),功率绕线(KNP/ PNP)和精密金属膜(MFP系列)电阻,以确保正常运行。 

清除变流器输出时产生污染电网的谐波失真的优良解决方案是使用高功率含铅电阻(AHA/ AHP/ AHB系列)。

国巨的所有被动组件均符合RoHS和REACH标准。

更多信息
  • 智能电表
  • 智能居家
  • 远程电源管理
  • 变频器
  • 电源供应器
Related Products