チップ抵抗器
YAGEOは、チップ抵抗器の大手グローバルサプライヤーの一つであり、車載、工業製品、代替エネルギー、コンシューマエレクトロニクスを含む主な市場部門において、様々なアプリケーションを提供しています。YAGEOは、車載グレードメタル電流センサ、精密薄膜、サージ、耐硫化、高電力、高電圧、アレイ、超小型01005、0077サイズなどを網羅するチップ抵抗器を各種取り揃えております。
回路基板内で使われる部品数が最も多いのはチップ抵抗器で、それが完成品のパフォーマンスと信頼性を決定するといっても過言ではありません。YAGEOは、優れた品質システムと最先端製造技術により、YAGEO製抵抗器があらゆる必須条件を十分に満たしていることを保証致します。当社の斬新なサービスと丈夫な製品の品質をご利用になれば、お客様に喜んで頂けるものと確信いたします。
製品
セラミックコンデンサ
電子デバイスの小型化、高信頼性への果てしない要望に応えるため、MLCC(積層セラミックコンデンサ)は、市場において、最も進化し、高い競争力のあるコンデンサの一つとなりました。
主要なMLCCのプロバイダーとして、YAGEOは、製品開発、製造の改善、品質保証にR&Dリソースを、継続的に割り当てています。YAGEOは、家電、工業、重機械、車載用エレクトロニクスシステムを含む様々なアプリケーション用に、包括的なMLCC製品のポートフォリオを提供することに全力を傾けています。
YAGEOのMLCCラインアップは、汎用、超小型、高圧、高い通信周波数用High-Q、車載用高信頼性、安全性認定コンデンサ、低インダクタンス等を含んでいます。
製品
リード付抵抗器
長年にわたり、YAGEOは、リード付抵抗器の主要な市場供給元の一つであり続けてきました。製品技術により、フィルム抵抗器(金属皮膜、酸化金属皮膜、炭素皮膜、メタルグレーズ皮膜)、巻線抵抗器(汎用、ヒューズ安全、無誘導、電力用巻線抵抗器)と、シャント抵抗器(メタルプレート、アロイ線抵抗器)が提供できます。
リード付抵抗器は、家電、パソコン、代替エネルギー、電気通信、工業製品のすべてのアプリケーションにマッチし、コンパクトサイズ、高精度、高圧、高い安全性、超低抵抗、極端に高い定格電力で、利用可能です。最先端の製造技術と広範囲にわたる仕様により、YAGEOは、多岐にわたる付加価値のあるサービスとともに優れた製品品質と安全性のトータルソリューションを提供することをお約束いたします。
製品
保護コンポーネント
|
YAGEOでは過電圧保護コンポーネントのTVS、MOV、GDT、SPG、ESD、TSS、過電流保護コンポーネントのPPTC、NTCを含む完全な回路保護ソリューションを提供しています。TVS、MOV、ESD製品は正確な電圧クランプ性能を備え、電圧を許容レベルに制限し、大電流をグランドに流すことで回路の破損を防ぐことができます。GDT、SPG、TSS製品は回路スイッチとして機能し、オンになると異常電流をグランドに流します。PPTCとNTCは抵抗器と同様に、温度によって抵抗値が変化して回路を保護します。YAGEOの回路保護製品は、自動車、工業、電源、通信、家庭用電化製品などの分野で幅広く使用されています。 |
製品
MOSFETs
YAGEO XSemi半導体シリーズのパワーMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)は、低オン抵抗と高速スイッチングを特長とし、ほぼ全ての電気・電子システムで広く使用されています。YAGEOは、数十億個のデバイスを出荷してきた実績を基に、低、中、高電圧MOSFETの幅広いポートフォリオを提供し、高効率でコンパクトなソリューションを求めるお客様のニーズにお応えします。