Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

トリマ抵抗器

YAGEOのトリマブル抵抗器は、トリミングによる抵抗値の柔軟性を提供致します。

 

TR

Trimmable chip resistor
  • Flexible for resistance trimming
  • Greater component and system reliability
  • Low noise, when not trimmed
TR.png
*More Information
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0402 1/16 +0/-30% 100 1 10M
0603 1/16 +0/-30% 100 1 10M
0805 1/8 +0/-30% 100 1 10M
1206 1/4 +0/-30% 100 1 10M
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer