Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

アレイ/ネットワーク抵抗器

YAGEO の集合抵抗器は、高い部品の信頼性を維持しつつ効果的にプリント基板のスペースを減らすことができ、また、ピック& プレイスアプリケーションではよりよい効果を発揮いたします。

 

AF_Array

Anti-Sulfurated Array Chip Resistor
  • Integrated discrete chip resistors from 2 and 4 pcs
  • Superior resistance against sulfur containing atmosphere
  • Highly reliable electrode construction
  • FOS test method: ASTM B809-95 105°C, 750 hours
  • AEC-Q200 compliant
AF_Array.png
*More Information
Size
Power
Tolerance
TCR
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
0404 1/16 ±1% 200 1 1M
0408 1/16 ±1% 200 1 1M
0606 1/16 ±1% 200 1 1M
0612 1/16 ±1% 200 1 1M
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer