Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

炭素皮膜リード付抵抗器

炭素皮膜抵抗器シリーズは、エレクトロニクス、商用、工業用アプリケーション向けの汎用抵抗器です。この製品は、フレームプルーフコーティングのミニチュアサイズで提供致します。

 

CFR

炭素皮膜
  • Wide resistance range
  • High stability
yageo_CFR_19042210_669.png
*More Information
Power (W)
Min. Tol(%)
Min.TCR (ppm/°C)
Res. Min.Ω
Res. Max.Ω
Datasheet
1/6 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1/4 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1/2 ±2% Base on Spec. 1R 10M
1 ±2% Base on Spec. 1R 10M
2 ±2% Base on Spec. 1R 10M
3 ±2% Base on Spec. 1R 10M
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer