Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

TSS

TSS(サージ防護サイリスタ)は、応答速度が速く、過電圧ピーク値に対する優れたクランプ性能を備えています。低リーク電流(mA~100μA)と接合容量(10~100 pf)の特性により、データ伝送と低消費電力回路の品質要件を満たすことができます。YAGEOではさまざまなアプリケーション要件に合わせて、SMDとDIPのパッケージTSS製品を提供しています。

 

SOP-8

  • Dual line programmable transient voltage suppressor
  • Low dynamic switching voltages
  • Wide negative firing voltage range: VMGL =-155V
  • Low gate triggering current: IGT =5mA max
  • Holding current: IH>150mA
  • Package:SOP-8
SOP-8.jpg
*More Information
PartNumber Vdrm(V)
Vs(V)
Vt(V) IPP
Idrm(μA) Is(mA) Co(pF) Ih(mA) Datasheet
P61089B -170 50
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer