Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

ESD

ESD(静電放電保護デバイス)はTVSアレイとも呼ばれます。優れたクランプ性能と低静電容量(1pF以下)により、高速データインターフェースアプリケーションの品質要件を満たすことができます。YAGEOはさまざまなアプリケーション要件に対応可能な、高い設計柔軟性を持つ、静電容量、外観構造、パルス負荷能力のESDソリューションを提供しています。

 

Low capacitance

  • Package:SOD-923 SOT23-5L SOT-563 VSON6 SOIC-O8 SOIC-16
  • IEC61000-4-2 ESD 15kV Air, 8kV Contact compliance
  • Low leakage current
  • Low Capacitance
  • Power: 100~800W
ESD.jpg
yageo_prod_application_icon.png Application
もっと見せる
*More Information
PartNumber Vrwm(V)
Vbr min.(V)
Ir(μA) Cj(pF)
Ppp(W)
Package Datasheet
LBT23C12L02 12 13.3 1 15 100 SOT-23
LBD52A24L01 24 26 1 30 - SOD523
LBT23C24L02 24 26.7 1 12 - SOT-23
LTS08A3.3L02 3.3 3.5 15 15 2000 SOIC-08
LBD8C03L01 3.3 3.8 1 20 200 SOD882 (DFN1006)
LAD52C03L01 3.3 4 1 10 - SOD523
LAD52C03L01-IP8 3.3 4 1 20 96 SOD-523
LAD8C05L01 5 5.5 1 10 - SOD882 (DFN1006)
LAD52C05L01 5 5.6 1 12 - SOD523
LAD92C5.0L01 5 5.6 1 12 - SOD-923
LAD92C5.0L01B 5 5.6 1 17 - SOD-923
LAD52C05L01-IP6 5 6 1 15 - SOD-523
LES08A05L05 5 6 10 15 500 SOIC-08
LES08C05L04 5 6 10 15 500 SOIC-08
LES16C05L08 5 6 10 15 500 SOIC-16
LAQ02A05L01 5 6 1 40 - DFN0603 (QFN-0201)
LAD8C07L01 7 7.2 1 20 200 SOD882 (DFN1006)
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer